Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 164 - 5.5 lean SL crémaillère
Nomenclature
500 164_5.5 lean SL Zahnstange
CNSORDERNO
Ordre
500 164
BEZ
La description
5.5 lean SL Zahnstange
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Diamètre
ø100h6 mm
B
Fil
M24
C
Longueur
40 mm
L
Longueur d'râtelier
314.15900 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
M
Module
4.00 mm
T0
Pas de dent
12.56636 mm
LX
Moment d'inertie
2569015 mm4
LY
Moment d'inertie
4340400 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
6909416 mm4
G
poids
52.20 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
16.399 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D