Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 188 - 5.5 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
Stückliste
500 188_5.5 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 188
BEZ
Bezeichnung
5.5 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
A
Länge
180 mm
B
Länge
180 mm
C
Länge
20 mm
D
Durchmesser
100 mm
E
Länge
35 mm
F
Länge
150 mm
G
Länge
150 mm
H
Länge
145 mm
I
Länge
120 mm
J
Gewinde
M12
K
Gewinde
M5
CNSMASSEXACT
Masse
3.90 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D