Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 188 - 5.5 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
Nomenclature
500 188_5.5 lean SL Zahnstangenhalteplatte AZ
CNSORDERNO
Ordre
500 188
BEZ
La description
5.5 lean SL plaque d‘arrêt de crémaillère AZ
A
Longueur
180 mm
B
Longueur
180 mm
C
Longueur
20 mm
D
Diamètre
100 mm
E
Longueur
35 mm
F
Longueur
150 mm
G
Longueur
150 mm
H
Longueur
145 mm
I
Longueur
120 mm
J
Fil
M12
K
Fil
M5
CNSMASSEXACT
Masse
3.90 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D