Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 354 - 5.m lean SL gear rack protection
Bill of material
501 354_5.m lean SL Zahnstangenschutz
CNSORDERNO
Order code
501 354
BEZ
Description
5.m lean SL Zahnstangenschutz
TYP
Type
LOD
NP
Number of wrinkles
LX
Distance
mm
L
Stroke
8.0 mm
A
Length
10 mm
B
Length
2 mm
AB
Stroke per fold
8 mm
C
Length
4.5 mm
D
Diameter
40 mm
E
Diameter
21 mm
F
Number of wrinkles
According to customer Stück
G
Height
32 mm
H
Length
40 mm
I
Height
24 mm
J
Diameter
Ø 3,2 ⋁6,5 x 90° mm
M
Height
47 mm
N
Diameter
8.5 mm
O
Thread
M3 mm
P
Height
4 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D