IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
105 668 - L = 200 5.4 Profilwelle
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Profile shaft
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/profilwelle/105_668_54_profilwelle.prj},{NB=105 668_5.4 Profilwelle_200},{IDNR=105 668_5.4 Profilwelle},{CON=105 668},{BEZ=5.4 Profilwelle},{INFO=Info PDF},{A=54},{L=200},{MT=2000},{LP=620943.76},{LXLY=310471.88},{G=15.20},{INFOPAGE=profilwelle},{CNSORDERNOHELP=105 668}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
105 668 - 5.4 Profile shafts
Bill of material
105 668 - L = 200_5.4 Profilwelle
CNSORDERNO
Part number
105 668 - L = 200
BEZ
Description
5.4 Profile shafts
A
Length
54
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. torque
2000
Nm
LP
Polar moment of inertia
620943.76
mm^4
LXLY
Principal moment of inertia
310471.88
mm^4
G
Weight
15.20
kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
3.04
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D