Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 402 - 5.0 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
Nomenclature
501 402_1_33_33_2_0_33_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Ordre
501 402-33_0_33_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
La description
5.0 lifgo linear Zahnstange standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NO1
Découpage de l'interface
NO
Nombre de pièces
Z
Nombre de dents partie terminale
Stück
ZZ
Nombre de dents partie terminale
33 Stück
Z1
Nombre de dents
Stück
Z2
Nombre de dents
Stück
Z3
Nombre de dents
Stück
Z4
Nombre de dents
Stück
Z5
Nombre de dents
Stück
Z6
Nombre de dents
Stück
Z7
Nombre de dents
Stück
Z8
Nombre de dents
Stück
Z9
Nombre de dents
Stück
Z10
Nombre de dents
Stück
A
Longueur
23 mm
A1
Longueur
21 mm
B
Fil
M10
C
Longueur
15 mm
D
la taille
26.0 mm
E
Longueur
62.83180 mm
E1
Longueur
31.416 mm
E2
Longueur
94.248 mm
E3
Longueur
157.079 mm
F
Fil
M10
G
Longueur
20 mm
H
Longueur
16.0 mm
L
Longueur d'râtelier
103.67247 mm
NMAX
Max. Number of holes
2 stück
ZMAX
Max. nombre de dents
12613 stück
ZVMIN
Zv min.
40 stück
ZVMAX
Zv max.
1260 stück
ZMMIN
Zm min.
40 stück
ZMMAX
Zm max.
1260 stück
ZHMIN
Zh min.
33 stück
ZHMAX
Zh max.
1273 stück
ZA
Za
10 stück
ZBMIN
Zb min.
3 stück
ZE
Nombre de dents entre deux trous
20 stück
M
Module
1.0
TO
Pas de dent
3.14159 mm
LX
Moment d'inertie
16411 mm4
LY
Moment d'inertie
24216 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
40628 mm4
GEW
poids
3.82 kg/m
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D