IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 169 - Z = 26 5.0 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack
lifgo gear rack
5.0 lifgo linear gear rack
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstange/lifgo_zahnstange/5_0_lifgo_zahnstange/500_169_50_lifgo_zahnstange_gg.prj},{NB=500 169_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet-26-1},{IDNR=500 169_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen-gehärtet},{CON=500 169},{BEZ=5.0 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=26},{A=23},{A1=21},{B=M10},{C=20},{D=26},{E=16},{Z=nach Kundenangabe},{M=1.0},{T0=3.14159},{LX=16411},{LY=24216},{LP=40628},{G=3.82},{INFOPAGE=50_stange_standard},{CNSORDERNOHELP=500 169}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 169 - 5.0 lifgo gear racks hardened & ground
Bill of material
500 169 - Z = 26_5.0 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
CNSORDERNO
Order code
500 169 - Z = 26
BEZ
Description
5.0 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NZ
Number of teeth
A
Length
23
mm
A1
Length
21
mm
B
Thread
M10
C
Length
20
mm
D
Height
26
mm
E
Height
16
mm
L
Toothed rack length
81.68134
mm
Z
Number of teeth
According to customer
M
Module
1.0
mm
T0
Tooth division
3.14159
mm
LX
Moment of inertia
16411
mm4
LY
Moment of inertia
24216
mm4
LP
Polar moment of inertia
40628
mm4
G
Weight
3.82
kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
0.312
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D