Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 170 - 5.1 lifgo Zahnstange geschliffen & gehärtet
Stückliste
500 170 - Z = 15_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 170 - Z = 15
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Länge
27 mm
A1
Länge
25 mm
B
Gewinde
M12
C
Länge
25 mm
D
Höhe
31.5 mm
E
Höhe
18.5 mm
L
Zahnstangenlänge
117.80970 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
M
Module
2.5 mm
T0
Zahnteilung
7.85398 mm
LX
Trägheitsmoment
22961 mm4
LY
Trägheitsmoment
35018 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
57979 mm4
G
Gewicht
4.84 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.570 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D