Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 505 - 5.1 lifgo crémaillère meulée
Nomenclature
500 505 - Z = 15_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen
CNSORDERNO
Ordre
500 505 - Z = 15
BEZ
La description
5.1 lifgo Zahnstange geschliffen
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Longueur
27 mm
A1
Longueur
25 mm
B
Fil
M12
C
Longueur
25 mm
D
la taille
31.5 mm
E
la taille
18.5 mm
L
Longueur d'râtelier
117.80970 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
M
Module
2.5 mm
T0
Pas de dent
7.85398 mm
LX
Moment d'inertie
22961 mm4
LY
Moment d'inertie
35018 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
57979 mm4
G
poids
4.84 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.570 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D