IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 505 - Z = 15 5.1 lifgo Zahnstange geschliffen
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack
lifgo gear rack
5.1 lifgo gear rack
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstange/lifgo_zahnstange/5_1_lifgo_zahnstange/500_505_51_lifgo_zahnstange_g.prj},{NB=500 505_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen-15-1},{IDNR=500 505_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen},{CON=500 505},{BEZ=5.1 lifgo Zahnstange geschliffen},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=15},{A=27},{A1=25},{B=M12},{C=25},{D=31.5},{E=18.5},{Z=nach Kundenangabe},{M=2.5},{T0=7.85398},{LX=22961},{LY=35018},{LP=57979},{G=4.84},{INFOPAGE=50_stange_standard},{CNSORDERNOHELP=500 505}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 505 - 5.1 lifgo gear racks ground
Bill of material
500 505 - Z = 15_5.1 lifgo Zahnstange geschliffen
CNSORDERNO
Order code
500 505 - Z = 15
BEZ
Description
5.1 lifgo Zahnstange geschliffen
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NZ
Number of teeth
A
Length
27
mm
A1
Length
25
mm
B
Thread
M12
C
Length
25
mm
D
Height
31.5
mm
E
Height
18.5
mm
L
Toothed rack length
117.80970
mm
Z
Number of teeth
According to customer
M
Module
2.5
mm
T0
Tooth division
7.85398
mm
LX
Moment of inertia
22961
mm4
LY
Moment of inertia
35018
mm4
LP
Polar moment of inertia
57979
mm4
G
Weight
4.84
kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
0.570
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D