IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 172 - Z = 24 5.4 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack
lifgo gear rack
5.4 lifgo gear rack
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstange/lifgo_zahnstange/5_4_lifgo_zahnstange/500_172_54_lifgo_zahnstange_gg.prj},{NB=500 172_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet-24-1},{IDNR=500 172_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen-gehärtet},{CON=500 172},{BEZ=5.4 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=24},{A=68},{A1=66},{B=M24},{C=40},{D=48.5},{E=26.5},{Z=nach Kundenangabe},{M=2.5},{T0=7.85398},{LX=428881},{LY=809895},{LP=1238776},{G=21.61},{INFOPAGE=50_stange_standard},{CNSORDERNOHELP=500 172}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 172 - 5.4 lifgo gear racks hardened & ground
Bill of material
500 172 - Z = 24_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
CNSORDERNO
Order code
500 172 - Z = 24
BEZ
Description
5.4 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NZ
Number of teeth
A
Length
68
mm
A1
Length
66
mm
B
Thread
M24
C
Length
40
mm
D
Height
48.5
mm
E
Height
26.5
mm
L
Toothed rack length
188.49552
mm
Z
Number of teeth
According to customer
M
Module
2.5
mm
T0
Tooth division
7.85398
mm
LX
Moment of inertia
428881
mm4
LY
Moment of inertia
809895
mm4
LP
Polar moment of inertia
1238776
mm4
G
Weight
21.61
kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
4.073
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D