IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 637 - Z = 24 5.4 lifgo Zahnstange geschliffen
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack
lifgo gear rack
5.4 lifgo gear rack
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstange/lifgo_zahnstange/5_4_lifgo_zahnstange/500_637_54_lifgo_zahnstange_g.prj},{NB=500 637_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen-24-1},{IDNR=500 637_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen},{CON=500 637},{BEZ=5.4 lifgo Zahnstange geschliffen},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NZ=24},{A=68},{A1=66},{B=M24},{C=40},{D=48.5},{E=26.5},{Z=nach Kundenangabe},{M=2.5},{T0=7.85398},{LX=428881},{LY=809895},{LP=1238776},{G=21.61},{INFOPAGE=50_stange_standard},{CNSORDERNOHELP=500 637}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 637 - 5.4 lifgo gear racks ground
Bill of material
500 637 - Z = 24_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen
CNSORDERNO
Order code
500 637 - Z = 24
BEZ
Description
5.4 lifgo Zahnstange geschliffen
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NZ
Number of teeth
A
Length
68
mm
A1
Length
66
mm
B
Thread
M24
C
Length
40
mm
D
Height
48.5
mm
E
Height
26.5
mm
L
Toothed rack length
188.49552
mm
Z
Number of teeth
According to customer
M
Module
2.5
mm
T0
Tooth division
7.85398
mm
LX
Moment of inertia
428881
mm4
LY
Moment of inertia
809895
mm4
LP
Polar moment of inertia
1238776
mm4
G
Weight
21.61
kg/m
CNSMASSEXACT
Mass
4.073
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D