Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 458 - 5.4 Wellenadapter Variante 1
Stückliste
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70_5.4 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70
BEZ
Bezeichnung
5.4 Wellenadapter Variante 1
A
Diameter
106 mm
B
Länge
70 mm
C
Länge
16 mm
D
Diameter
mm
Wert eingeben für D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
74 H7 tief 4
F
Diameter
88 mm
G
Diameter
10.5 mm
H
Länge
3.5 mm
I
Länge
4 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
L1
Länge
mm
Wert eingeben für L1
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
2000 Nm
PW
Profilwelle
KW 54
CNSMASSEXACT
Gewicht
4.28 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D