Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 458 - 5.4 Adaptateur d‘arbre Variante 1
Nomenclature
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70_5.4 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Ordre
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70
BEZ
La description
5.4 Adaptateur d‘arbre Variante 1
A
Diamètre
106 mm
B
Longueur
70 mm
C
Longueur
16 mm
D
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
E
Diamètre
74 H7 profond 4
F
Diamètre
88 mm
G
Diamètre
10.5 mm
H
Longueur
3.5 mm
I
Longueur
4 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
L1
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L1
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
2000 Nm
PW
Arbres profilés
KW 54
CNSMASSEXACT
poids
4.28 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D