Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 488 - 5.1 Wellenadapter Variante 2
Stückliste
500 488 - D = Φ 25 x L 45_5.1 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 488 - D = Φ 25 x L 45
BEZ
Bezeichnung
5.1 Wellenadapter Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
57 mm
B
Länge
40 mm
C
Länge
9 mm
D
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
E
Durchmesser
38 H7 tief 3
F
Durchmesser
46 mm
G
Durchmesser
6.2 mm
H
Länge
2.5 mm
I
Länge
3.5 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
152 Nm
PW
Profilwelle
PG 20
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.94 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D