IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 488 - D = Φ 25 x L 45 5.1 Wellenadapter Variante 2
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Shaft adapter
Shaft adapter variant 2
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/wellenadapter/wellenadapter_variante_2/500_488_51_wellenadapter_variante_2.prj},{NB=500 488_5.1 Wellenadapter Variante 2-25-45},{IDNR=500 488_5.1 Wellenadapter Variante 2},{CON=500 488},{BEZ=5.1 Wellenadapter Variante 2},{INFO=Info PDF},{A=57},{B=40},{C=9},{D=25},{E=38 H7 tief 3},{F=46},{G=6.2},{H=2.5},{I=3.5},{L=45},{MT=152},{PW=PG 20},{CNSMASSEXACT=0.94},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 488}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 488 - 5.1 Wellenadapter Variante 2
Bill of material
500 488 - D = Φ 25 x L 45_5.1 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Part number
500 488 - D = Φ 25 x L 45
BEZ
Description
5.1 Wellenadapter Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
57
mm
B
Length
40
mm
C
Length
9
mm
D
Diameter
mm
값 입력 D
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
E
Diameter
38 H7 deep 3
F
Diameter
46
mm
G
Diameter
6.2
mm
H
Length
2.5
mm
I
Length
3.5
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. torque
152
Nm
PW
Profile shaft
PG 20
CNSMASSEXACT
Weight
0.94
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D