Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 488 - 5.1 Wellenadapter Variante 2
Bill of material
500 488 - D = Φ 25 x L 45_5.1 Wellenadapter Variante 2
CNSORDERNO
Part number
500 488 - D = Φ 25 x L 45
BEZ
Description
5.1 Wellenadapter Variante 2
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
57 mm
B
Length
40 mm
C
Length
9 mm
D
Diameter
mm
Введите значение для D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
38 H7 deep 3
F
Diameter
46 mm
G
Diameter
6.2 mm
H
Length
2.5 mm
I
Length
3.5 mm
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
152 Nm
PW
Profile shaft
PG 20
CNSMASSEXACT
Weight
0.94 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D