Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
103 490 - 5.0 Wellengelenk doppel
Stückliste
103 490_5.0 Wellengelenk doppel
CNSORDERNO
Bestellnummer
103 490
BEZ
Bezeichnung
5.0 Wellengelenk doppel
INFO
Datenblatt
Info PDF
A1
Länge
155 mm
B
Durchmesser
40 mm
C
Länge
30 mm
D
Länge
54 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.10 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D