Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 585 - 5.1 lifgo linear gear racks with front holes SVZ
Nomenclature
501 585_1_15_15_2_0_15_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Ordre
501 585-15_0_15_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
La description
5.1 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NO1
Découpage de l'interface
NO
Nombre de pièces
Z
Nombre de dents partie terminale
Stück
ZZ
Nombre de dents partie terminale
15 Stück
Z1
Nombre de dents
Stück
Z2
Nombre de dents
Stück
Z3
Nombre de dents
Stück
Z4
Nombre de dents
Stück
Z5
Nombre de dents
Stück
Z6
Nombre de dents
Stück
Z7
Nombre de dents
Stück
Z8
Nombre de dents
Stück
Z9
Nombre de dents
Stück
Z10
Nombre de dents
Stück
A
Longueur
27 mm
A1
Longueur
25 mm
B
Fil
M10
C
Longueur
15 mm
D
la taille
31.5 mm
E
Longueur
62.04640 mm
E1
Longueur
31.023 mm
E2
Longueur
93.070 mm
E3
Longueur
155.116 mm
F
Fil
M12
G
Longueur
25 mm
H
Longueur
18.5 mm
L
Longueur d'râtelier
116.33700 mm
NMAX
Max. Number of holes
2 stück
ZMAX
Max. nombre de dents
5122 stück
ZVMIN
Zv min.
15 stück
ZVMAX
Zv max.
511 stück
ZMMIN
Zm min.
16 stück
ZMMAX
Zm max.
512 stück
ZHMIN
Zh min.
15 stück
ZHMAX
Zh max.
515 stück
ZA
Za
4 stück
ZBMIN
Zb min.
3 stück
ZE
Nombre de dents entre deux trous
8 stück
M
Module
2.46875
TO
Pas de dent
7.75580 mm
LX
Moment d'inertie
22961 mm4
LY
Moment d'inertie
35018 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
57979 mm4
GEW
poids
4.84 kg/m
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D