Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 591 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen & gehärtet SVZ
Stückliste
501 591_1_15_15_2_0_15_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 591-15_0_15_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NO1
Teilung der Schnittstelle
NO
Anzahl der Teile
Z
Anzahl Zähne Endteil
Stück
ZZ
Anzahl Zähne Endteil
15 Stück
Z1
Anzahl Zähne
Stück
Z2
Anzahl Zähne
Stück
Z3
Anzahl Zähne
Stück
Z4
Anzahl Zähne
Stück
Z5
Anzahl Zähne
Stück
Z6
Anzahl Zähne
Stück
Z7
Anzahl Zähne
Stück
Z8
Anzahl Zähne
Stück
Z9
Anzahl Zähne
Stück
Z10
Anzahl Zähne
Stück
A
Länge
27 mm
A1
Länge
25 mm
B
Gewinde
M10
C
Länge
15 mm
D
Höhe
31.5 mm
E
Länge
62.04640 mm
E1
Länge
31.023 mm
E2
Länge
93.070 mm
E3
Länge
155.116 mm
F
Gewinde
M12
G
Länge
25 mm
H
Länge
18.5 mm
L
Zahnstangenlänge
116.33700 mm
NMAX
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
ZMAX
Anzahl Zähne max.
5122 stück
ZVMIN
Zv min.
15 stück
ZVMAX
Zv max.
511 stück
ZMMIN
Zm min.
16 stück
ZMMAX
Zm max.
512 stück
ZHMIN
Zh min.
15 stück
ZHMAX
Zh max.
515 stück
ZA
Za
4 stück
ZBMIN
Zb min.
3 stück
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
8 stück
M
Module
2.46875
TO
Zahnteilung
7.75580 mm
LX
Trägheitsmoment
22961 mm4
LY
Trägheitsmoment
35018 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
57979 mm4
GEW
Gewicht
4.84 kg/m
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D