Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 590 - 5.4 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen SVZ
Stückliste
501 590_1_25_25_2_0_25_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 590-25_0_25_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NO1
Teilung der Schnittstelle
NO
Anzahl der Teile
Z
Anzahl Zähne Endteil
Stück
ZZ
Anzahl Zähne Endteil
25 Stück
Z1
Anzahl Zähne
Stück
Z2
Anzahl Zähne
Stück
Z3
Anzahl Zähne
Stück
Z4
Anzahl Zähne
Stück
Z5
Anzahl Zähne
Stück
Z6
Anzahl Zähne
Stück
Z7
Anzahl Zähne
Stück
Z8
Anzahl Zähne
Stück
Z9
Anzahl Zähne
Stück
Z10
Anzahl Zähne
Stück
A
Länge
68 mm
A1
Länge
66 mm
B
Gewinde
M16
C
Länge
25 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Länge
109.26865 mm
E1
Länge
54.634 mm
E2
Länge
163.903 mm
E3
Länge
273.172 mm
F
Gewinde
M24
G
Länge
40 mm
H
Länge
26.5 mm
L
Zahnstangenlänge
195.12258 mm
NMAX
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
ZMAX
Anzahl Zähne max.
5046 stück
ZVMIN
Zv min.
26 stück
ZVMAX
Zv max.
502 stück
ZMMIN
Zm min.
28 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
25 stück
ZHMAX
Zh max.
512 stück
ZA
Za
7 stück
ZBMIN
Zb min.
5 stück
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
14 stück
M
Module
2.48438
TO
Zahnteilung
7.80490 mm
LX
Trägheitsmoment
428881 mm4
LY
Trägheitsmoment
809895 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
1238776 mm4
GEW
Gewicht
21.61 kg/m
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D