Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 593 - 5.4 lifgo linear gear racks hardened & ground with front holes SVZ
Nomenclature
501 593_1_25_25_2_0_25_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Ordre
501 593-25_0_25_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
La description
5.4 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NO1
Découpage de l'interface
NO
Nombre de pièces
Z
Nombre de dents partie terminale
Stück
ZZ
Nombre de dents partie terminale
25 Stück
Z1
Nombre de dents
Stück
Z2
Nombre de dents
Stück
Z3
Nombre de dents
Stück
Z4
Nombre de dents
Stück
Z5
Nombre de dents
Stück
Z6
Nombre de dents
Stück
Z7
Nombre de dents
Stück
Z8
Nombre de dents
Stück
Z9
Nombre de dents
Stück
Z10
Nombre de dents
Stück
A
Longueur
68 mm
A1
Longueur
66 mm
B
Fil
M16
C
Longueur
25 mm
D
la taille
48.5 mm
E
Longueur
109.26865 mm
E1
Longueur
54.634 mm
E2
Longueur
163.903 mm
E3
Longueur
273.172 mm
F
Fil
M24
G
Longueur
40 mm
H
Longueur
26.5 mm
L
Longueur d'râtelier
195.12258 mm
NMAX
Max. Number of holes
2 stück
ZMAX
Max. nombre de dents
5046 stück
ZVMIN
Zv min.
26 stück
ZVMAX
Zv max.
502 stück
ZMMIN
Zm min.
28 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
25 stück
ZHMAX
Zh max.
512 stück
ZA
Za
7 stück
ZBMIN
Zb min.
5 stück
ZE
Nombre de dents entre deux trous
14 stück
M
Module
2.48438
TO
Pas de dent
7.80490 mm
LX
Moment d'inertie
428881 mm4
LY
Moment d'inertie
809895 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
1238776 mm4
GEW
poids
21.61 kg/m
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D