Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 458 - 5.4 Wellenadapter Variante 1
Bill of material
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70_5.4 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Order code
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70
BEZ
Description
5.4 Wellenadapter Variante 1
A
Diameter
106 mm
B
Length
70 mm
C
Length
16 mm
D
Diameter
mm
Enter value for D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
74 H7 deep 4
F
Diameter
88 mm
G
Diameter
10.5 mm
H
Length
3.5 mm
I
Length
4 mm
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
L1
Length
mm
Enter value for L1
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
2000 Nm
PW
Profile shaft
KW 54
CNSMASSEXACT
Weight
4.28 kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D