IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 06527256KH
Lechler
Accessories
Bayonet quick release system
065272
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/bajonett_schnellverschluss_system/065272/065_272_asmtab.prj},{NB=LECHLER_06527256KH},{IDENTNR=},{TYPE=065272},{MAT=POM},{CODE=KH},{SM=1.4305},{ROHR=1/2''},{D=20-22},{OD=0.8},{ODI=12},{SD=0.6},{SDI=9},{H1=59},{H1I=2.32},{H2=84},{H2I=3.31},{BR=6.0},{BRI=0.24},{GEW=48},{GEWI=0.11},{PPATH=065_272_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 065272 - Diaphragm non-return valve
Bill of material
LECHLER_06527256KH
TYPE
Type
065272
MAT
Material No.
POM
CODE
Code
KH
KH
SM
Screw (Material)
1.4305
ROHR
Tube Ø
1/2''
1/2''
D
DØ
20-22
20-22
mm
OD
Opening pressure
0.8
bar
ODI
Opening pressure
12
psi
SD
Closing pressure
0.6
bar
SDI
Closing pressure
9
psi
H1
59
59
mm
H1I
2.32
2.32
인치
H2
84
84
mm
H2I
3.31
3.31
인치
BR
BrØ
6.0
6.0
mm
BRI
BrØ
0.24
0.24
인치
GEW
Weight
48
48
g
GEWI
Weight
0.11
0.11
lbs.
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D