Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Baureihe 090003 - Bayonet quick release system
Bill of material
LECHLER_09000351KA
TYPE
Type
090003
MAT
Material-No.
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
1/2'' Pouce
D
Ø
20-22.0 mm
BR
6.0 mm
BRI
0.24 Pouce
GEW
Weight
22 g
GEWI
Weight
0.05 lbs.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D