Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Lechler
Описание
Baureihe 090003 - Bayonet quick release system
Спецификация
LECHLER_09000351KA
TYPE
Type
090003
MAT
Material-No.
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
1/2'' Дюйм
D
Ø
20-22.0 mm
BR
6.0 mm
BRI
0.24 Дюйм
GEW
Weight
22 g
GEWI
Weight
0.05 lbs.
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D