Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 090023 - Bayonet quick release system
Bill of material
LECHLER_09002351KA
TYPE
Type
090023
MAT
Material-No.
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
1'' inch
D
Ø
32-34.5 mm
BR
10.6 mm
BRI
0.42 INCH
GEW
Weight
32 g
GEWI
Weight
0.07 lbs.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D