IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 09002351KA
Lechler
Accessories
Bayonet quick release system
090 - Bayonet quick release system
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/bajonett_schnellverschluss_system/090_bajonett/090023b_asmtab.prj},{NB=LECHLER_09002351KA},{IDNR=},{TYPE=090023},{MAT=51},{CODE=KA},{SCH=1.4301},{ROHR=1''},{D=32-34.5},{H1=55.5},{H2=24.0},{BR=10.6},{BRI=0.42},{B1=30.0},{B2=31.0},{B3=22.0},{GEW=32},{GEWI=0.07},{PPATH=090023b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 090023 - Bayonet quick release system
Bill of material
LECHLER_09002351KA
TYPE
Type
090023
MAT
Material-No.
Polyamid
Polypropylene
PVDF
Polyamid
Polypropylene
PVDF
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
1''
인치
D
Ø
32-34.5
mm
BR
10.6
mm
BRI
0.42
인치
GEW
Weight
32
g
GEWI
Weight
0.07
lbs.
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D