Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 090023 - Bayonet quick release system
明细表
LECHLER_09002351KA
TYPE
Type
090023
MAT
Material-No.
CODE
Code
KA
ROHR
Ø
1'' 英寸
D
Ø
32-34.5 mm
BR
10.6 mm
BRI
0.42 英寸
GEW
Weight
32 g
GEWI
Weight
0.07 lbs.
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D