Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
1843TAB 系列 - 扣链式输送链
明细表
1843TABSS-K125
CM
链条型号
1843TABSS-K125
SERIES
系列
1843TAB 系列
APPLICATION
应用
主要适合应用在各种高速转弯及其拉力较大输送机上
MATERIAL
材质
POM,颜色咖啡色,使用温度-30°C~+90°C。
BC
底链
08A滚子链,材质分为:不锈钢304
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
MWL
最大工作载荷(25°C)
不锈钢为1200N
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
31.8 mm
WEIGHT
重量
0.74 kg/m
RBR
反向弯曲半径
100 mm
MCTL
最小转弯中心半径
R320 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D