Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
无缝扣链式转弯输送链板带滚珠 - 扣链式输送链
明细表
3873-K1200-G
CM
链条型号
SERIES
系列
3873 系列
PN
产品名称
无缝扣链式转弯输送链板带滚珠
APPLICATION
应用
主要适合应用在餐饮行业转弯输送机上
MATERIAL
材质
POM,颜色淡蓝色,使用温度-30°C~+90°C
BC
底链
标准12A滚子链,材质分为:碳钢/不锈钢
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
304.8 mm
WEIGHT
重量
4.10 kg/m
RBR
反向弯曲半径
150 mm
SBR
转弯半径
500 mm
BCM
底链材质
E
5.10
G
61.0
H
24.2
J
71.7
K
20.2
L
15.0
P
19.05
Q
80.00
T
6.0
V
30.2
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D