Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
无缝扣链式转弯输送链板附橡胶带轴承 - 扣链式输送链
明细表
HF1873-K550-ZZ
CM
链条型号
SERIES
系列
1873系列
PN
产品名称
无缝扣链式转弯输送链板附橡胶带轴承
APPLICATION
应用
广泛适用于各种水平转弯,螺旋输送,产品表面有附橡胶增加摩擦力,适用于各种输送
MATERIAL
材质
卡板材质为PP(黑色),橡胶材质为:天然橡胶(绿色)
BM
轴承材质
可分为POM(黄色),6200Z(轴承钢)
BC
底链
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
139.7 mm
WEIGHT
重量
3.66 kg/m
RBR
反向弯曲半径
150 mm
SBR
转弯半径
500 mm
BCM
底链材质
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D