Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
扣链分体式转弯输送链板 - 扣链式输送链
明细表
HF1875ss-K1600-Z
CM
链条型号
SERIES
系列
1875 系列
PN
产品名称
扣链分体式转弯输送链板
APPLICATION
应用
适用于重载,长距离输送,链条本体卡扣在链条上,方便更换
MATERIAL
材质
黑色加强尼龙 (GF+PA6), 表面黑色橡胶,使用温度 -20°C~+80°C
BC
底链
12A滚子链,材质:碳钢/不锈钢304
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
MTLC
最大输送总长度
碳钢为30米,不锈钢为24米
RSH
橡胶表面硬度
65±5
PACKAGE
包装
每根长度为1.524米
TC
最高速度
60米/分钟
W
mm
K
橡胶间距 : 38.1*K
WEIGHT
重量
kg/m
RBR
反向弯曲半径
250 kg/m
SBR
转弯半径
mm
BCM
底链材质
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D