Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
垂直链 - 扣链式输送链
明细表
Vertical chain
PN
产品名称
垂直链
APPLICATION
应用
主要适合应用在各种玻璃瓶/罐,夹瓶夹罐提升用
MATERIAL
材质
卡板材质为:碳钢,夹块材质为:橡胶
BC
底链
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
E
5.10
G
35.0
H
24.0
J
60.0
K
21.0
L
15.5
P
19.05
Q
33.0
T
3.0
V
57.0
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D