IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
W129
LILAI Chain
Wear Strip
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{lilai/liner/w129.prj},{NB=W129},{MODEL=W129},{WIDTH=19.0},{HIGH=25.0},{LONG=200},{REMARK=The wear strips should be ordered in 10m, 20m, 50m, or ordered by roll, each roll is 50meters.},{REMARKS=In case of discrepancy, the explanation of the company shall prevail.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
W129 - Wear Strip
Bill of material
W129
MODEL
Model
W129
WIDTH
Width
19.0
mm
HIGH
Hight
25.0
mm
REMARK
Remark
The wear strips should be ordered in 10m, 20m, 50m, or ordered by roll, each roll is 50meters.
REMARKS
Remark
In case of discrepancy, the explanation of the company shall prevail.
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D