Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
双铰直输链附橡胶 - HF821 系列
明细表
HF821-K750
CN
链条型号
SERIES
系列
PN
产品名称
双铰直输链附橡胶
APPLICATION
应用
主要适合应用各种纸箱,塑料箱,以及各类物品输送。
MATERIAL
材质
咖啡色聚乙烯(POM),使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
W
mm
D
间距
mm
A
相对位置
mm
WL
工作载荷
2680 N
WEIGHT
重量
kg/m
CPM
链板材质
POM+TPE
P
38.1 mm
M
136.5 mm
L
8.00 mm
H
14.10 mm
E
6.3 mm
T
4.8 mm
S
3.6 mm
V
16.0 mm
Z
30.0 mm
RD
40.0 mm
GC
140.0 mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D