Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
LUCAS FRANCE
Descripción
ALSS - 1 ROBOT - EJE LINEAL DEL SUELO - ESTÁNDAR
Lista de materiales
LUCAS - EJE LINEAL MOTORIZADO EN SUELO ESTÁNDAR - 1 ROBOT
MARQUEROBOT
Marca del robot
MODELEROBOT
Modelo de robot
MASSEROBOT
Masa del robot
kg
LOBRAS
Longitud del brazo del robot
mm
LOEMBASE
Longitud de la base del robot
mm
LAEMBASE
Ancho de la base del robot
mm
CUTILE
Carga útil del robot
kg
COURSE
Carrera útil
mm
Enter value for COURSE
Carrera útil
mm
cm
inch
ft
V
Velocidad máx. de desplazamiento
m/s
A
Aceleración máxima del carro
m/s²
HCHARIOT
Altura en el carro
491 mm
DZR
Altura de la elevación
mm
Enter value for DZR
Altura de la elevación
mm
cm
inch
ft
DYR
Desplazamiento lateral de la elevación
mm
HPPR
Altura de la posición del robot
491.0 mm
CATEGORIE
Categoría LUCAS
INFORMATION
Información de la configuración
La configuración es posible y está incluida en los productos estándar de LUCAS FRANCE.
SOUFFLETS
Opción de fuelle
COURSEREELLE
Carrera efectiva
5096.0 mm
LACHAINE
Ancho de la cadena de cables
mm
POSCHAINE
Posición de la cadena de cables
ARRIVEECABLES
Posición de la entrada de cables
PREREP
Precisión y repetibilidad
PRECREM
Precisión de la cremallera
+/- 0.419 mm
REPUNI
Repetibilidad unidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.050 mm
REPBI
Repetibilidad bidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.194 mm
RECTITUDE
Rectitud de la viga sin deformación de la estructura
0.60 mm
RIGIDITE
Rigidez
POSCHARIOT
Posición del carro
mm
Enter value for POSCHARIOT
Posición del carro
mm
cm
inch
ft
DOMAP
Campo de aplicación
TYPEAP
Tipo de aplicación
ENVIPRINCI
Ambiente principal
DE
Desaceleración máxima de parada de emergencia
m/s²
CM
Par máximo del motor
9.56 Nm
CFM
Par máximo de frenado del motor
78.57 Nm
INERTIEM
Inercia de la carga aplicada al motor
250.49 kg.cm²
VMOTEUR
Velocidad del motor requerida
2727 tr/min
COULEURMOB
Color de la carcasa del carro
COULEURFIX
Color de la viga y los pies
OPTGARANTIE
Opción de garantía
TESTCLIENT
Pruebas de clientes en LUCAS
LIEU
Lugar de entrega e instalación
DISTANCE
Distancia entre LUCAS y el lugar de instalación
km
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D