IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
Lypsis - L50 0104987
LYPSIS
A1-Molds
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{lypsis/a1-structures/l50.prj},{NB=lypsis_L50_0104987},{CODE=0104987},{REF=L50},{SERIE=296x346},{ACCESSOIRES=C},{L=296},{P=346},{E=136},{L1=244},{P1=294},{L2=244},{P2=224},{D=30},{E1=6.3},{D1=36},{M=12},{WS=2312},{NFA=40 CMD 8S},{PERCAGEVIS=25},{LONGPINCE=20},{EPPINCE=4.0},{REFCOM=L50 [296x346x136-2312]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 991
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
L50 - Porte empreinte
Nomenclature
Lypsis - L50_0104987
CODE
C-Lypsis
0104987
0104987
SERIE
Série
296x346
296x346
ACCESSOIRES
Compatible
C
C
L
296
296
mm
P
346
346
mm
E
136
136
mm
L1
244
244
mm
P1
294
294
mm
L2
244
244
mm
P2
224
224
mm
D
H7
30
30
mm
E1
6.3
mm
D1
36
36
mm
M
12
12
pas
WS
Werstoff
2312
2312
NFA
AFNOR
40 CMD 8S
40 CMD 8S
PERCAGEVIS
Longueur du perçage de vis
25
25
mm
REFCOM
Ref. com.
L50 [296x346x136-2312]
L50 [296x346x136-2312]
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D