IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
LYPSIS - CG-07 - 0105193
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/cg_07.prj},{NB=lypsis_cg_07_0105193},{CODE=0105193},{SERIECOMP=C},{D=22},{L1=76},{L=195},{L2=9},{D1=30},{T=35},{E=6},{O=35},{P=19},{A=7},{I=3},{X=3},{G=21.2},{R=2},{H=21.4},{J=1.5},{K=29.4},{DETROMPAGE=N},{REFCOM=CG-07 [22X76X195]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 836
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CG-07 - Colonne guidage épaulée plot centrage acier
Nomenclature
LYPSIS - CG-07 - 0105193
CODE
C-Lypsis
0105193
0105193
D
[mm]
22
22
L1
[mm]
76
76
L
[mm]
195
195
L2
[mm]
9
9
D1
[mm]
30
30
T
[mm]
35
35
E
[mm]
6
6
DETROMPAGE
Détrompage
N
N
REFCOM
Ref. com.
CG-07 [22X76X195]
CG-07 [22X76X195]
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D