IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
Lypsis - SG-02BX - 0156161
LYPSIS
A2-Guiding
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{lypsis/a2-guidage/sg_02bx.prj},{NB=lypsis_sg_02bx_0156161},{CODE=0156161},{D=30},{L=22},{L1=12.000},{D1=24},{T=33},{E=6},{M=2.0},{R=2.5},{I=2},{J=2},{G=29.5},{C=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
SG-02BX - Bague guidage épaulée plot centrage acier
Nomenclature
Lypsis - SG-02BX - 0156161
CODE
C-Lypsis
0156161
0156161
D
30
30
mm
L
22
22
mm
L1
12.000
12.000
mm
D1
24
24
mm
T
33
33
mm
E
6
mm
M
2.0
2.0
mm
R
2.5
2.5
mm
I
2
mm
J
2
mm
G
29.5
29.5
mm
C
2
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D