IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis ip01 en attente
LYPSIS
A5-Opening
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{lypsis/a5-ouverture/ip_01.prj},{NB=lypsis_ip01_en_attente},{CODE=en_attente},{H=39},{L1=30},{L=2},{A=16},{D=12},{D1=4.3},{E=3.6},{H1=13},{L2=20},{H2=30.3},{D2=8.000},{H3=21.3},{D3=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
IP-01 - Interrupteur de position avec câble poussoir à galet
Nomenclature
lypsis_ip01_en_attente
CODE
c-Lypsis
en_attente
H
39
mm
L1
30
mm
L
2
mm
A
16
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D