IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis bu 01 0165060
LYPSIS
A6-Demouling
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{lypsis/a6-demoulage/bu_01.prj},{NB=lypsis_bu_01_0165060},{CODE=0165060},{D=13},{D1=6.6},{D2=7},{A=4.3},{A1=1.4},{H=10},{H1=1.0},{M=M2},{ME=M3},{M1=3.0},{DK=4.00},{E=1.20},{K=2.20},{R=0.35},{F1=28},{F2=34},{CH=0.35},{TH1=0.14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
BU-01 - Butée de chariot cylindrique
Nomenclature
lypsis_bu_01_0165060
CODE
c-Lypsis
0165060
0165060
D
13
13
mm
D1
6.6
6.6
mm
D2
7
7
mm
A
4.3
4.3
mm
A1
1.4
1.4
mm
H
10
10
mm
H1
1.0
1.0
mm
M
Vis
M2
M2
ME
Vis
M3
M3
M1
3.0
3.0
mm
DK
4.00
4.00
mm
E
1.20
1.20
mm
K
2.20
2.20
mm
R
0.35
0.35
mm
F1
28
28
N
F2
34
34
N
CH
0.35
0.35
mm
TH1
0.14
0.14
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D