Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN103-EFM-FLM-2GG-RG7 - Dadi flangiati EFM pronti per il montaggio con filettatura metrica ISO trapezoidale DIN 103, canna di fucile Rg7, a due principi destrorsi
Lista materiale
64577520
ARTNR
Articolo n.
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Metallo duro
MAT
Materiale
Metallo Gunmetal Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
Nota
Per il confronto dei coefficienti di attrito, vedere la pagina del catalogo.
AUSF
Esecuzione
EFM
ISO
Filettatura trapezoidale d
D1
D1 - h9
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
mm
GEW
Peso
kg
ARTNR1
Articolo n. Adattatore cardanico KARA
ARTNR2
Articolo n. Console adattatore KONA
CTN
Numero di tariffa doganale
73181900
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D