Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN103-EFM-FLM-1GG-RG7 - Écrous à embase EFM prêts à monter avec filet trapézoïdal ISO métrique DIN 103, bronze Rg7, à un filet à droite et à gauche
Nomenclature
64477570
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
laiton rouge
MAT
Matériau
Laiton rouge Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
HW
Remarque
Comparaison du coefficient de frottement, voir page du catalogue.
AUSF
Exécution
EFM
ISO
Filetage trapézoïdal d
mm
D1
D1 - h9
mm
D2
D2 - DIN ISO 2768-m
mm
D3
D3 - DIN ISO 2768-m
mm
D4
6 x D4 - DIN ISO 2768-m
mm
L
L - DIN ISO 2768-m
mm
L1
L1 - DIN ISO 2768-m
mm
L2
L2 - DIN ISO 2768-m
mm
GEW
Poids
kg
ARTNR1
N° article de l'adaptateur de cardan KARA
ARTNR2
N° art. Console d'adaptation KONA
CTN
Numéro de tarif douanier
73181900
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D