Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-PR-ZST-SV-M4-ST-VZGUG - Cremalleras de precisión de acero 16MnCr5, dientes helicoidales, dientes templados y rectificados, módulo 4
Lista de materiales
25460301
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero
MAT
Material
Acero 16MnCr5 (1.7131), plaquita y dentado templados por inducción a aprox. 60 HRC, rectificados por todos los lados, calidad de dentado 6h25
HW
Sugerencia
* Fuerza circunferencial sobre el diente, determinada para número de dientes 20. Para menor número de dientes, la fuerza circunferencial debe reducirse en un 10%.
FLM
Versión de montaje
Corte a medida para montaje continuo
SR
Dirección de biselado
Diagonalmente dentada, subiendo a la derecha 19º 31' 42"
AUSF
Ejecución
M
Módulo
4
L1
mm
L2
13.8 mm
Z
Número de dientes
mm
B
b
39 mm
HK
hk
39 mm
H0
h0
35 mm
F
f
3 mm
A
a
mm
L
l
mm
AB
Número de agujeros
H
h
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
T
t
mm
A1
a1
mm
LL1
l1
mm
D3
d3
mm
GTF
GTf / 300 1) - véase la página del catálogo
0.024 mm
FU
Fu*
25000 N
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84839089
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D