Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-2/2 WEGEV-DN10-KBF-IG - Válvulas distribuidoras 2/2, DN 10, ejecución corta, paso nominal 10 mm, conexión rosca hembra G1/4 a G1/2
Lista de materiales
85113811
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Carcasa: Latón / PA66, junta del asiento: NBR (Perbunan), piezas internas: 1.4104, 1.4303, PVDF
AUSF
Ejecución
Válvulas distribuidoras 2/2, DN 10, diseño corto
S
Tensión
AGA
Tamaño de la conexión
Zoll
BD
Presión de funcionamiento
0 a 10 bar / 24V, 0 - 20 bar / 230V bar
MG
para medio
Aire, agua y aceite
FT
Temperatura del fluido
-10°C a +90°C °C
UT
Temperatura ambiente
De -10 °C a +50 °C °C
SF
Función de conmutación
Bloqueado en posición de ralentí
DR
Sentido del flujo
fijo
L
mm
B
14 mm
H
mm
H1
mm
SW
mm
T
mm
KV
Valor kv* Base
m³/h
GEW
Peso
kg
CTN
Número del arancel aduanero
84818079
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D