Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-2/2 WEGEV-DN10-KBF-IG - Distributeurs 2/2, DN 10, construction courte, diamètre nominal 10mm, raccordement filetage intérieur G1/4 à G1/2
Nomenclature
85113811
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
MAT
Matériau
Corps : laiton / PA66, joint de siège : NBR (Perbunan), pièces internes : 1.4104, 1.4303, PVDF
AUSF
Version
Distributeurs 2/2, DN 10, modèle court
S
Tension
AGA
Taille du raccord
Zoll
BD
Pression de service
0 à 10 bar / 24V, 0 - 20 bar / 230V bar
MG
pour le fluide
Air, eau et huile
FT
Température du fluide
-10°C à +90°C °C
UT
Température ambiante
-10 °C à +50°C °C
SF
Fonction de commutation
Bloqué en position de repos
DR
Sens du débit
fixé
L
mm
B
14 mm
H
mm
H1
mm
SW
mm
T
mm
KV
valeur kv* base
m³/h
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84818079
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D