IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MALOTECH
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MALOTECH
100835
MALOTECH
Frischwasserstationen Zubehör
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{malotech/frischwasserstationen_zubehor/zirkulationsset.prj},{NB= 100835},{CNSORDERNO=100835},{TYP=fresh basic},{ZUB=Zirkulationsset},{PINFO=Hocheffizienz-Zirkulationsmodul zum Einbau in das Frischwassermodul bestehend aus: Wilo Para Z Br 15-130/8-75/iPWM2 Zirkulationspumpe, Anschlussrohrstück Edelstahl 1.4401 mit Entlüftung, Rückflussverhinderer (Neoperl OV 20 HT), Kugelhahn,Temperaturfühler},{ZP=Wilo Para Z Br 15-130/8-75/iPWM2},{SPANNUNG=230},{WATT=75},{DREHZ=PWM Signal über Frischwaserregler},{NWAVZ=25 (1\" ÜM)},{NWK=25 (1\" IG)},{SYN=Zirkulationsset,fresh basic,Zirkulationspumpe,Zirkulation},{PDF=PDF Datenblatt},{PDFINFO=malotech.pdf},{URL=Info Link},{URLINFO=http://www.malotech.de/cms/website.php}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MALOTECH
Description
Fresh water stations accessories - Circulation set
Bill of material
100835
CNSORDERNO
item number
100835
TYP
Device type
fresh basic
ZUB
accessoires
Circulation set
PINFO
Product information
High-efficiency circulation module for installation in the fresh water module consisting of: Wilo Para Z Br 15-130 / 8-75 / iPWM2 circulation pump, connecting pipe section stainless steel 1.4401 with ventilation, non-return valve (Neoperl OV 20 HT), ball valve, temperature sensor
ZP
Circulation pump
Wilo Para Z Br 15-130/8-75/iPWM2
SPANNUNG
Nominal voltage circulation pump
230
V AC
WATT
max. elektrische Leistungsaufnahme
75
W
DREHZ
Speed control circulation pump
PWM signal via fresh water controller
NWAVZ
Circulation pump connection fitting
25 (1" ÜM)
DN
NWK
Nominal diameter ball valve circulation
25 (1" IG)
DN
SYN
Keywords / synonyms
Circulation set, fresh basic, circulation pump, circulation
PDF
Product information
PDF Datenblatt
URL
Manufacturer website
Info Link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
미리보기