IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
363830 gp22s m2st
Maxon Motor
gear
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/363830.prj},{NB=363830_gp22s_m2st},{ORDERNO=363830_gp22s_m2st},{ABSOLUTE_REDUCTION=22516},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1.2 °},{AXIAL_PLAY_OF_THE_NUT=max. 0.008 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=44.8 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.4 gcm²},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__EFFICIENCY=29 %},{MAX__FEED_FORCE_CONTINUOUS=92 N},{MAX__FEED_FORCE_INTERMITTENT=259 N},{MAX__FEED_VELOCITY=9.5 mms},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=550 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=4 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=130 N, 15 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=30 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=48 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
363830
Bill of material
363830_gp22s_m2st
ORDERNO
363830_gp22s_m2st
363830_gp22s_m2st
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
22516
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
1.2 °
AXIAL_PLAY_OF_THE_NUT
axial play of the nut
max. 0.008 mm
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
=
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
44.8 mm
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
GP
MASS_INERTIA
mass inertia
0.4 gcm²
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
8000 rpm
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
29 %
MAX__FEED_FORCE_CONTINUOUS
max. feed force continuous
92 N
MAX__FEED_FORCE_INTERMITTENT
max. feed force intermittent
259 N
MAX__FEED_VELOCITY
max. feed velocity
9.5 mms
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
550 N
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
8000 rpm
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
4 mm
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
130 N, 15 mm from flange
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
30 W
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
48 W
MECHANICAL_POSITIONING_ACCURACY
mechanical positioning accuracy
0.034 mm
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
0
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
2
OUTER_DIAMETER
outer diameter
22 mm
RADIAL_PLAY
radial play
max. 0.05 mm, 5 mm from flange
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
-15...+80 °C
REDUCTION
reduction
14 1
SPINDLE_LENGTH
spindle length
150 mm
VERSION
version
Spindle drive with metric screw
WEIGHT
weight
110 g
NAME
name
363830_gp22s_m2st
363830_gp22s_m2st
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D