Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI2 - FCM CC - Vérin avec fins de course magnétiques - Moteur CC
Nomenclature
ALI2-FCM/0050/M10/-CC-24-61,5-3000-/M0/2FCM0//FC1//P1/A1
IDNR
Type de vérin
ALI2-FCM
C
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
CC
Course tige
mm
Entrez la valeur pour CC
Course tige
mm
cm
inch
ft
VS
Version
FMAX
N
VEL
Vitesse
mm/s
GRM
Gr. moteur
61,5
RPM
3000 rpm
MOT
Moteur
CC
TS1
Voltage
V
TIPOY
Annotations sur le moteur
-
OM
Position du moteur
mm
EN
Codeur
ENX
Codeur
-
DA
Option antirotation
FCM
Fins de course mécaniques
FCMXX
2 capteurs Reed NC (3 capteurs disponibles avec une course > 100 mm) mm
AP
Chappe arrière
AA
Chappe avant
mm
OPZ2
Version en acier inoxydable
OPZ2X
Annotations sur Inox
-
OPZ4
Ècrou de sécurité
OPZ5
Joints Viton
OPZ6
Roue en bronze
OPZ3
Peinture
OPZ3X
Annotations sur la peinture
-
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D